El actuador de cadena estándar AT12 es un actuador de cadena certificado y totalmente compatible, diseñado para brindar un rendimiento preciso y confiable para aplicaciones de ventilación de automatización de ventanas ambientales.
Construido sobre décadas de experiencia en la industria de fachadas, se integra perfectamente con los sistemas de gestión de edificios a través de Modbus o funciona de forma independiente a través de paneles de control, interruptores y sensores.
El AT12 presenta un funcionamiento sencillo de 24 V CC con 2 cables, un diseño delgado con conectores de bloque de extremo manual para una fácil instalación y control sincronizado de hasta cuatro actuadores.
Ofrece una funcionalidad avanzada que incluye información real de la posición y el estado, velocidades de apertura y cierre programables, optimización del alivio del sello, conteo de ciclos incorporado para protección de garantía y control analógico de 0 a 10 V.
Con una carrera de apertura de 425 mm, una fuerza de sujeción cerrada de 2000 N y una garantía de 15 000 ciclos operativos o 12 meses, el AT12 ofrece rendimiento, seguridad y confiabilidad a largo plazo.