Publique sus productos
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller

    OS2 SHEVTEC® Controller

    Traducido por Google,

    El controlador OS2 SHEVTEC es una unidad de control compacta e inteligente diseñada para operar sistemas de ventilación natural y de humo en edificios comerciales y residenciales. Diseñado para una integración perfecta con los sistemas de gestión de edificios (BMS) y conforme a la norma EN 12101-10, el OS2 SHEVTEC proporciona un control y una monitorización precisos de actuadores, sensores e interruptores de 24 V CC utilizados en aplicaciones de ventilación por extracción de humo y calor (SHEV).

    Combinando fiabilidad, flexibilidad y facilidad de instalación, el controlador admite configuraciones monozona y multizona, lo que permite estrategias eficaces de depuración de humos y ventilación ambiental. Su arquitectura modular permite el funcionamiento en red con otros dispositivos SE Controls, ofreciendo una solución escalable para proyectos de cualquier tamaño.

    Este objeto BIM incluye datos técnicos clave, detalles de conexión y atributos del modelo necesarios para la integración en entornos de diseño digital, lo que respalda el diseño coordinado, la instalación y el mantenimiento del ciclo de vida de los sistemas de ventilación de humo.

    Especificaciones
    • Power

      • Supply 230V ac 50/60 Hz from a 5A fused unswitched spur

      • Output nominal 24 Vdc 2-Channels, max 8A for 60 seconds. Peak current

      combined output can exceed 8A for a short duration

      • Backup battery 2 x 12V dc 7.0Ah sealed lead-acid batteries (backup battery

      included)

      • Battery standby time 72 hours with maximum 40mA standby drain

      on PER permanent*

      • Expected battery life 3+ years @ 25°C

      • Real time clock battery life is 10 years

      Environment

      • IP rating 30

      • Humidity range 10 to 90% Non-condensing

      • Storage -20 to +50°C

      • Operating temperature -5 to 40°C**

      Miscellaneous

      • Dimensions 364.5 x 337.8 x 128.4mm

      • Mass approx 13kg with batteries

      • Cable entry is via 15 x 20mm end mounted cable glands and/or one rear entry

      slot for concealed connection

      • Internal temperature sensor installed to provide optimal battery charging

      compensation as the ambient temperature changes

      * Standby drain current comprises of enabled fire inputs, communication cards, and other loads connected to PER.

      ** Operation at elevated temperatures may reduce battery life.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0003
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de productosController
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)337.8
    • Ancho (mm)364.5
    • Profundidad (mm)128.4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels