Publique sus productos
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator

    OS Loop Coordinator

    Traducido por Google,

    El Coordinador OSLoop es un sistema modular de control de humos que se basa en un Módulo Coordinador central y hasta 16 Puntos de Control Manual (PCM) remotos, con la posibilidad de ampliarse conectando varios coordinadores. El coordinador gestiona la alimentación y los datos de toda la red, supervisando continuamente el suministro eléctrico y de baterías, a la vez que asigna de forma inteligente la energía para la activación de válvulas de alivio de presión (AOV) en función de la demanda del sistema.

    Cada MCP incluye circuitos de conmutación de actuadores con monitorización completa de fallos en actuadores, detectores y cableado asociado, admitiendo hasta tres detectores de humo por unidad. Los MCP pueden funcionar de forma independiente o en configuraciones agrupadas, lo que permite un diseño de sistema flexible.

    El sistema OSLoop ofrece un ahorro de cable de hasta un 40%, utiliza hasta un 50% menos de dispositivos que los sistemas convencionales, reduce el tiempo de instalación y cumple totalmente con EN12101-10:2005 + C1:2007, así como con las normas EMC y LVD.

    Este objeto BIM proporciona todos los datos técnicos, detalles de conexión y atributos del modelo necesarios para respaldar la colocación, coordinación e integración precisas dentro de los diseños de sistemas de ventilación de humo y seguridad de vida.

    Especificaciones
    • Electrical Supply

      Input Voltage; 230V ac, 50/60Hz (± 10%) supplied from a 5A unswitched spur

      Power Consumption: 500 VA

      Output Characteristics

      Typical Output Voltage (Mains Power / Max Load 7.0A)

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.4 V at 253 V ac

      Minimum: 18.2 V at 207 V ac

      Typical Output Voltage (No Mains Power):

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.8 V

      Minimum: 18.5 V

      Maximum Current Output (Mains and Battery Combined)

      7.0 A for up to 180 seconds

      Peak current may exceed 7.0A for a short duration*

      Auxiliary Outputs (VC, VO, VE): Nominal 24.0 V. 100 mA / 40 mA

      Battery Backup

      Battery Type: 2 x 12V dc, 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (sold separately)

      Battery Standby Time: 72 hours*

      Expected battery Life: 3+ years at 25°C

      Real-Time Clock Battery Life: 10 years

      Environmental Conditions

      Humidity: 10% to 90% non-condensing

      Storage Temperature: -20°C to +50°C

      Operating Temperature: -5°C to 40°C

      Physical Characteristics

      Cable Entries:

      Up to 6 x 20mm end mounted cable glands

      1 x rear entry slot for concealed installation

      Dimensions (W x H x D): 310 x 380 x 130 mm

      Mass Approx. 4.1 kg

      Notes:

      * On mains failure, the average auxiliary current must be less than 40 mA to achieve 72 hours of battery backup.

      Peak current values may exceed rated limited briefly during transient demand.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0005
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de productosController
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)4.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels