Publique sus productos
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points

    OS2 Manual Control Points

    Traducido por Google,

    El Punto de Control Manual (PCM) OS2 proporciona al Servicio de Bomberos y Rescate una interfaz segura e intuitiva para la anulación manual del sistema de control de humos del edificio. Diseñado para una máxima claridad operativa, el PCM incluye controles de Apertura y Cierre/Reinicio claramente definidos, accesibles levantando la puerta frontal transparente protectora para evitar activaciones accidentales.

    Totalmente compatible con prEN 12101-9, el MCP cumple con los requisitos de rendimiento y funcionales para interfaces de control de humo manual.

    El interruptor de control de movimiento (MCP) OS2 a prueba de manipulaciones está diseñado para evitar la activación indebida o accidental de los sistemas de ventilación de humos, manteniendo su plena capacidad operativa. Diseñado conforme a la norma prEN12101 Parte 9, garantiza un rendimiento fiable en instalaciones certificadas de seguridad humana.

    Este modelo cuenta con una carcasa naranja de alta visibilidad (RAL 2011) y proporciona información clara del sistema mediante tres LED de estado integrados: Encendido, Fallo y Activado, cumpliendo así con todos los requisitos de indicación visual de la norma. Su construcción robusta y a prueba de manipulaciones lo hace idóneo para entornos exigentes donde la integridad del sistema es fundamental.

    Estos objetos BIM proporcionan todos los datos técnicos, detalles de conexión y atributos del modelo necesarios para respaldar la colocación, coordinación e integración precisas dentro de los diseños de sistemas de ventilación de humo y seguridad de vida.

    Especificaciones
    • Standard MCP

      Fully complies with prEN12101 part 9.

      CE marked product.

      Tamperproof MCP

      The Tamper Proof MCP is designed to eliminate nuisance activation of the smoke ventilation system whilst delivering the full functionality required of an MCP.

      Fully complies with prEN12101 part 9.

      CE marked product.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0006
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)87
    • Ancho (mm)87
    • Profundidad (mm)51
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches