Publique sus productos
Generic Bottom Hung Window with SECO N 24 25

Generic Bottom Hung Window with SECO N 24 25

Traducido por Google,

Este objeto BIM representa una ventana abatible genérica que asigna automáticamente el actuador de cadena SECO N 24 25 más adecuado según las dimensiones estructurales de la abertura de la ventana. A medida que se ajusta la geometría de la ventana, la lógica integrada selecciona el modelo de actuador, la longitud de carrera y las características de rendimiento apropiadas para garantizar el cumplimiento de los criterios operativos y del fabricante.

Este objeto simplifica la especificación y la coordinación al permitir la selección dinámica del actuador, validar su idoneidad para las fuerzas de apertura requeridas y actualizar automáticamente metadatos como el modelo del actuador, los requisitos de alimentación y las restricciones de montaje. Esto garantiza una especificación precisa del actuador durante todo el proceso de diseño y facilita la integración con sistemas de ventilación y automatización de edificios.

Especificaciones
  • General

    Product Name: Generic Bottom Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 25 Electric Chain Actuator

    Configuration: Bottom-hung, outward opening (bottom pivoted, top venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, and institutional construction

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 – Windows
    • Pr_30_59_98_94 – Window units

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 – Windows

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    Opening Type: Bottom hung

    Hinge Position: Bottom

    Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO Ni 24 25

    Opening Angle: 10°–25° (dependent on actuator stroke and sash geometry)

    Free Area: Parametric; calculated relative to maximum actuator stroke

    Hardware – SECO Ni 24 25

    Actuator Features

    Model: SECO Ni 24 25

    Type: 24V DC electric chain actuator

    Stroke Length: 250 mm (nominal)

    Force: Opening and closing force per manufacturer’s technical data

    Integration: Suitable for automated natural ventilation, environmental sensors, and BMS systems

    Mounting: Internal surface-mounted chain operator; brackets and fixings as required

    Operation and Maintenance

    Operation

    • Powered by 24V DC electric actuation

    Can be controlled via:

    • Wall-mounted switch
    • Environmental control systems
    • Central BMS
    • Optional integration into smoke ventilation systems (if project-specific)

    Maintenance Requirements

    • Annual inspection recommended for:
    • Perimeter seals
    • Bottom hinges and pivot mechanisms
    • Actuator chain and fixing points
    • Electrical connections and control interface
    • Clean and lubricate hardware per manufacturer requirements

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Bottom Hung
    • Actuator Included: Yes (SECO Ni 24 25 integrated)
    • MEP Connectivity: 24V DC electrical supply
    • Parameters: Includes geometry, performance, actuator stroke, and operational data

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Bottom_Hung_Window_SECO-Ni-24-25
    • Model: SECO Ni 24 25 Actuator Integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSECBIM0009
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosFaçade
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2016-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
  • Descripción Uniclass 2015Chain actuators