Publique sus productos
Generic Side Hung Window with SECO N 24 25

Generic Side Hung Window with SECO N 24 25

Traducido por Google,

Este objeto BIM representa una ventana abatible genérica que asigna automáticamente el actuador de cadena SECO N 24 25 más adecuado según las dimensiones estructurales de la abertura de la ventana. A medida que se ajusta la geometría de la ventana, la lógica integrada selecciona el modelo de actuador, la longitud de carrera y las características de rendimiento apropiadas para garantizar el cumplimiento de los criterios operativos y del fabricante.

Este objeto simplifica la especificación y la coordinación al permitir la selección dinámica del actuador, validar su idoneidad para las fuerzas de apertura requeridas y actualizar automáticamente metadatos como el modelo del actuador, los requisitos de alimentación y las restricciones de montaje. Esto garantiza una especificación precisa del actuador durante todo el proceso de diseño y facilita la integración con sistemas de ventilación y automatización de edificios.

Especificaciones
  • General

    Product Name: Generic Side Hung Window

    Control Type: SECO N 24 25 Electric Chain Actuator

    Configuration: Side-hung, outward opening (side pivoted, lateral venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, or institutional buildings

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 – Windows
    • Pr_30_59_98_94 – Window units

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 – Windows

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 1200 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    • Opening Type: Side hung
    • Hinge Position: Left or right orientation (parametric)
    • Control Mechanism: SECO N 24 25 chain actuator
    • Opening Angle: 10°–25° (depending on hinge configuration and actuator stroke)
    • Free Area: Parametric; calculated relative to actuator stroke and clear opening

    Hardware – SECO N 24 25

    Actuator Features

    • Model: SECO N 24 25
    • Type: 24V DC electric chain actuator
    • Stroke Length: 250 mm (nominal)
    • Force: Opening/closing forces in accordance with manufacturer data
    • Integration: Compatible with natural ventilation systems, environmental sensors, and BMS control
    • Mounting: Internal surface-mounted chain operator with bracket set

    Additional Hardware

    • Side-hung hinges (left or right handed)
    • Multipoint locking or friction stays (project-specific)
    • Weather seals and gaskets suitable for external façades

    Operation and Maintenance

    Operation

    • Powered by 24V DC electric actuation

    Control options:

    • Wall-mounted switch
    • Automated environmental controls
    • Building Management System (BMS) integration
    • Optional smoke ventilation integration (if compliant with project requirements)

    Maintenance Requirements

    Annual inspection of:

    • Hinges and fixings
    • Sash alignment and sealing
    • Actuator chain travel and attachment points
    • Electrical connection and control interface
    • Clean and lubricate moving components in accordance with manufacturer recommendations

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Side Hung
    • Actuator Included: Yes (SECO N 24 25 integrated)
    • MEP Connectivity: 24V DC electrical supply
    • Parameter Sets: Geometry, performance, actuator stroke, hinge orientation, operational settings

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Side_Hung_Window_SECO-N-24-25
    • Model: SECO N 24 25 actuator integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specifications
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSECBIM0010
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosFaçade
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2016-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
  • Descripción Uniclass 2015Chain actuators