Publique sus productos
Una mesa sencilla para cualquier situación se:lab meet desk
Una mesa sencilla para cualquier situación se:lab meet desk
Una mesa sencilla para cualquier situación se:lab meet desk
Una mesa sencilla para cualquier situación se:lab meet desk
Una mesa sencilla para cualquier situación se:lab meet desk
    sedus

    Una mesa sencilla para cualquier situación se:lab meet desk

    Como mesa de reuniones, las mesas se:lab meet desk son la promesa de un trabajo simple y flexible. La mesa de cuatro patas es un escritorio de diseño moderno que puede utilizarse casi en cualquier lugar y puede moverse libremente gracias al equipamiento opcional con ruedas.

    Especificaciones
    • Familia de modelos

      • Mesas de trabajo
      • Mesas de reuniones y conferencias

      Las mesas individuales y de reuniones destacan por su versatilidad y su estructura ligera y sencilla.

      Estructura

      La estructura de la mesa se compone de un marco funcional que consta de dos laterales que se atornillan con una o dos barras transversales longitudinales. La unión firme de los laterales a la estructura se realiza mediante un sistema de atornillado estable, con 2 tornillos a cada lado, con el fin de garantizar una transmisión óptima de la fuerza en la estructura.

      Base

      Las patas están compuestas de tubos redondos. Estos presentan un aspecto grácil y ligero.

      Las mesas están equipadas de serie con deslizantes regulables. Opcionalmente, hay disponibles ruedas en blanco puro y negro. Las ruedas permiten el uso de la mesa en conceptos de trabajo ágil, ya que dos de ellas son frenables. Las ruedas cuentan con un diámetro de 65 mm. En caso de instalarse ruedas, la altura de la mesa permanece inalterada.

      El programa de mesas incluye las siguientes alturas:

      • Altura fija 740 mm

      (Sección transversal del tubo redondo Ø 40 mm)

      Tableros

      Hay disponibles los siguientes tableros rectangulares como mesa de trabajo:

      • Profundidades: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
      • Anchuras: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      Hay disponibles los siguientes tableros rectangulares como mesa de reuniones:

      • Profundidades: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm
      • Anchuras: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      Los tableros cuentan de serie con esquinas de 90°. Opcionalmente, se pueden seleccionar esquinas redondeadas con un radio de r=50.

      Material de base

      Como tableros se ofrecen tableros de 19 mm de aglomerado de tres capas con superficie de melamina o chapado.

      El uso de aglomerado de tres capas como material de base es acorde a EN 312-2003.

      En relación con las emisiones de formaldehídos, los tableros de laminado compacto con revestimiento cumplen con la norma E05 según EN 717-1.

      Características del modelo

      Mesas de trabajo

      Los tableros están firmemente unidos de serie a la estructura por medio de placas. Opcionalmente, la unión es mediante clips.

      Mesas de reuniones

      La mesa de reuniones está disponible en diferentes tamaños de tablero. El sistema de la estructura es idéntico al de las mesas de trabajo. En el caso de electrificación opcional, esta se alinea en el centro de la mesa. Los tableros están firmemente unidos de serie a la estructura por medio de placas y, opcionalmente, mediante clips.

      Opciones de ampliación

      Se pueden montar los siguientes elementos mediante un adaptador de pinza:

      • Puentes funcionales
      • Paneles separadores sobre la mesa
      • Lámparas de mesa
      • Soporte de monitor

      Soporte para PC

      El soporte para PC se fija bajo el tablero. El tamaño útil de la placa de soporte es de 450 x 205 mm. La carga máxima asciende a 10 kg.

      Soporte para portátil

      Para la familia de mesas se ofrece un soporte para portátil. La fijación se realiza debajo del tablero. El tamaño útil de la placa de soporte es de 350 x 330 mm con una carga máxima de 10 kg.

      Cajón suspendido

      Se ofrece como accesorio un cajón suspendido. Este está compuesto por un armazón metálico, que se atornilla bajo la mesa, y una bandeja extraíble de fieltro de PET. Las dimensiones internas ascienden a 349 x 225 mm y una altura de 70 mm, espacio suficiente para guardar artículos de uso cotidiano, como bolígrafos, cuadernos o el smartphone. El armazón está acabado con pintura epoxi a elegir entre cinco modernos colores. La carcasa de fieltro está disponible en antracita y gris claro. El cajón suspendido puede equiparse opcionalmente con cerradura. La carga máxima asciende a 10 kg.

        Embalaje

        La entrega parcialmente desmontada garantiza un volumen pequeño de transporte.

        Calidad y Ecología

        El programa de mesas ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas, en función de la variante:

        • Seguridad certificada (en proceso)
          • Informe técnico DIN 147
          • DIN EN-527-1/2/3 Escritorios de oficina (excepto para soft touch)
          • BGI 650
          • EK 5/AK3 (PfG-AF)
          • NEN 2449
          • Certificados PAK para componentes relevantes
          • DIN, VBG+FAVW, BSO
        • Certificación PEFC para componentes de madera
        • Certificado AGR
        • Greenguard

        Los procesos de fabricación de los productos se certificarán según las siguientes normas:

        • Gestión Medioambiental DIN ISO 14001
        • Gestión de Calidad DIN ISO 9001
        • Gestión de energía DIN ISO 50001
        • Seguridad laboral DIN ISO 45001
      Especificaciones técnicas
      • Referenciadesk-se-lab-meet
      • Familia de productoWorkplace desk
      • Grupo de productosOffice table
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-10-17
      • Número de edición1
      • Altura (mm)740
      • Ancho (mm)1600
      • Profundidad (mm)800
      Información relacionada
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • Número OmniClass23-21 13 00
      • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia África
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
      Productos similares