Publique sus productos
Puesto de trabajo doble con electromotor se:lab twin
Puesto de trabajo doble con electromotor se:lab twin
    sedus

    Puesto de trabajo doble con electromotor se:lab twin

    Uso eficiente de la estructura y del espacio de la oficina: se:lab twin, como puesto de trabajo doble, cumple con estos requisitos y, al mismo tiempo, fomenta los cambios regulares de postura. Su diseño y aspecto moderno son ideales para configuraciones bench, configuraciones «Spine» y espacios para equipos ágiles.

    Especificaciones
    • Estructura

      La estructura se compone de un travesaño doble y soportes de tablero atornillados que hacen, al mismo tiempo, las veces de paneles laterales. Los motores y el mando se integran de forma óptima en el travesaño doble. La unión firme de los laterales a la estructura se realiza mediante un sistema de atornillado estable, con 6 tornillos a cada lado, con el fin de garantizar una transmisión óptima de la fuerza en la estructura.

      El sistema de puestos dobles prevé una distancia entre tableros de 100 mm.

      Están disponibles las siguientes unidades de puestos dobles:

      · Tableros con una profundidad de 700 mm – profundidad total 1500 mm

      · Tableros con una profundidad de 800 mm – profundidad total 1700 mm

      · Tableros con una profundidad de 900 mm – profundidad total 1900 mm

      Laterales

      El programa de puestos de trabajo dobles cuenta con el siguiente rango de ajuste de altura:

      Ajuste de altura por electromotor:

      • 650 – 1280 mm
      • Columna motora de tubo redondo
      • • Longitud de carrera de 630 mm con telescopio doble
      • Diámetro de la columna redonda de los soportes en H 76 mm

      El puesto de trabajo con ajuste de altura por electromotor cuenta con dos columnas, cada una con un accionamiento. Un puesto de trabajo doble con ajuste de altura por electromotor dispone, por tanto, de un total de 4 accionamientos. Los motores están montados en una carcasa de acero en el extremo superior de las columnas, que se conectan a la estructura mediante una unión atornillada estable y transmiten las fuerzas de forma óptima. Una guía de deslizamiento sin holgura procura un guiado seguro del telescopio doble y garantiza una alta estabilidad. Las columnas de las mesas están unidas entre sí mediante traviesas para conformar un soporte en H. El soporte en H ofrece un espacio óptimo para las piernas de los usuarios, especialmente al disponer en fila los bench dobles.

      Los laterales cuentan con topes de nivelación para compensar los desniveles del suelo.

      Material de base

      Como tableros se ofrecen tableros de 19 mm de aglomerado de tres capas con superficie de melamina o chapado.

      El uso de aglomerado de tres capas como material de base es acorde a EN 312.

      En relación con las emisiones de formaldehídos, los tableros de laminado compacto con revestimiento cumplen con la norma E05 según EN 717-1.

      Sistema técnico

      Elemento de unión

      Hay disponible un distanciador negro para la unión de dos unidades de puestos dobles. Para evitar puntos de aplastamiento y cizallamiento, en las mesas de ajuste de altura por electromotor debe mantenerse una distancia mínima de 25 mm con las superficies adyacentes. El distanciador crea una separación de 50 mm. Además, también hay disponible un distanciador con preparación para alojamiento de lámparas. Para la conducción de la electrificación básica a lo largo del distanciador, se dispone opcionalmente de dos cintas de velcro para fijar los cables por debajo del distanciador.

      Kit de desmontaje

      Las unidades de bench doble se pueden convertir en dos mesas individuales para un uso flexible y adaptado para el futuro. En lugar de las barras en H, se necesitan en ese caso 2 soportes. El juego incluye 4 soportes para el desmontaje de una unidad de bench doble en dos mesas individuales.

      Opciones de ampliación

      Se pueden montar los siguientes elementos mediante un adaptador de pinza:

      • Puentes funcionales
      • Paneles separadores sobre la mesa
      • Lámparas de mesa
      • Soporte de monitor

      Hay disponibles las siguientes posibilidades para el uso de paneles separadores:

      • Paneles separadores sobre la mesa
      • Elementos separadores montados en los laterales

      Los paneles separadores se fijan en los laterales de la base común mediante una conexión roscada.

      De este modo, el borde superior de los paneles separadores genera un nivel uniforme en la sala, independientemente del ajuste de altura de las mesas. Queda garantizado así la cubierta de todo el rango de ajuste.

      Soporte para PC

      El soporte para PC se fija bajo el tablero. El tamaño útil de la placa de soporte es de 450 x 205 mm. La carga máxima asciende a 10 kg.

      Soporte para portátil

      Para la familia de mesas se ofrece un soporte para portátil. La fijación se realiza debajo del tablero. El tamaño útil de la placa de soporte es de 350 x 330 mm con una carga máxima de 10 kg.

      Cajón suspendido

      Se ofrece como accesorio un cajón suspendido. Este está compuesto por un armazón metálico, que se atornilla bajo la mesa, y una bandeja extraíble de fieltro de PET. Las dimensiones internas ascienden a 349 x 225 mm y una altura de 70 mm, espacio suficiente para guardar artículos de uso cotidiano, como bolígrafos, cuadernos o el smartphone. El armazón está acabado con pintura epoxi a elegir entre cinco modernos colores. La carcasa de fieltro está disponible en antracita y gris claro. El cajón suspendido puede equiparse opcionalmente con cerradura. La carga máxima asciende a 10 kg.

      Electrificación

      Electrificación del puesto de trabajo

      Cableado horizontal

      Para el cableado horizontal se dispone de un juego de cintas de velcro de libre colocación, que pueden fijarse debajo del tablero con cinta adhesiva de doble cara. El juego incluye siete placas de montaje con cinta de velcro.

      También se ofrece una red de cables para colocarla libremente debajo de la mesa. La red de cables tiene un tamaño de 280 x 200 mm y es extensible.

      Las bandejas de cables, plegables por ambos lados y adaptadas al ancho de la mesa, se fijan debajo del tablero. Permiten electrificar la mesa colocando enchufes triples o cuádruples debajo de la misma. Las bandejas de cables ofrecen espacio suficiente para el exceso de cables y son fácilmente accesibles cuando están plegadas hacia abajo.

      Cableado vertical

      Con la cadena portacables opcional, los cables se conducen visualmente protegidos desde el suelo hasta el canal para cables.

      Hay disponibles las siguientes versiones:

      • Cadena portacables del suelo hasta la electrificación básica
      • Cadena portacables de la electrificación básica hasta la bandeja de cable personal
      • Cadena portacables del suelo hasta la bandeja de cable personal

      Las cadenas portacables cuentan con separador de cables y detensor.

      Tableros

      Los tableros están disponibles en las siguientes versiones:

      Tablero de 19 mm de aglomerado de tres capas:

      • Revestimiento de resina de melamina en superficie unicolor o diferentes motivos de madera (superficie según EN 14322)
        • Tableros/piezas con canteado sin juntas por todo el borde en el color del tablero
      • Superficie soft touch con acabado mate y propiedades hápticas excelentes, con canteado ABS de 1 mm en todos los bordes en el color del tablero
      • Superficie de madera chapada en madera natural de gran calidad, cantos chapados en madera, superficie con lacado de poliuretano bicomponente de base acuosa de gran calidad y resistencia.

      Embalaje

      La entrega parcialmente desmontada garantiza un volumen pequeño de transporte.

      Calidad y Ecología

      El programa de mesas ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas, en función de la variante:

      • Seguridad certificada (en proceso)
        • Informe técnico DIN 147
        • DIN EN-527-1/2/3 Escritorios de oficina (excepto para soft touch)
        • DIN EN 1730:2013-01
        • DIN EN 82079-1:2013-06
        • DIN EN 60335-1
        • AfPS-GS-2014-01-PAK
        • EK 5/13-11
        • PfG EK5/AK3:2014-07
        • BSO/VBG:2016-02
        • ChemVerbotsV:2012-02
        • EMVG:2013-08
        • BlmSchV:2013-08
        • ProdSG:2011-11
        • 1. ProdSV:2011-11
        • 2. ProdSV:2011-08
      • Certificación PEFC para componentes de madera
      • Certificado AGR
      • Greenguard

      Los procesos de fabricación de los productos se certificarán según las siguientes normas:

      • Gestión Medioambiental DIN ISO 14001
      • Gestión de Calidad DIN ISO 9001
      • Gestión de energía DIN ISO 50001
      • Seguridad laboral DIN ISO 45001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadouble-workplace-se-lab-twin
    • Familia de productoWorkplace for regular change of posture
    • Grupo de productosWorkplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1731
    Información relacionada
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África