Publique sus productos
Mesa de reuniones, seminarios y conferencias mastermind fold
Mesa de reuniones, seminarios y conferencias mastermind fold
Mesa de reuniones, seminarios y conferencias mastermind fold
Mesa de reuniones, seminarios y conferencias mastermind fold
Mesa de reuniones, seminarios y conferencias mastermind fold
    sedus

    Mesa de reuniones, seminarios y conferencias mastermind fold

    La solución inteligente para salas de uso multifuncional y para una mayor flexibilidad: Sedus mastermind fold. Una mesa de reuniones representativa y de gran calidad que ofrece espacio hasta para ocho personas, y que se puede retirar nuevamente cuando ya no se utiliza.

    Especificaciones
    • Familia de modelos

      • Mesa individual plegable y móvil para albergar hasta a 8 personas en forma rectangular y de barco

      Estructura

      El sistema de bases deberá permitir plegar la mesa de forma intuitiva y sencilla. Para ello, se ha de prever un mecanismo que permite un guiado sincronizado de las dos mitades de mesa desplegables mediante ruedas dentadas.

      Al plegar la mesa el alzado de los tableros deberá ser asistido mecánicamente, para lo que en caso ideal deberán preverse cartuchos de gas.

      Para evitar un desplegado involuntario de la mesa, la cinemática del mecanismo de plegado deberá haber sido concebida de modo que para desplegar la mesa deberá superarse una resistencia notablemente más perceptible.

      Estando desplegada, la mesa deberá prebloquearse automáticamente (sistema Securelock) para evitar un plegado involuntario en caso de que los tableros sean sometidos a una carga (p. ej., al sentarse sobre la mesa).

      Las palancas de bloqueo deberán garantizar la posición plana de ambos tableros de forma duradera. Puede manejarse desde ambos lados, pero deberá ser suficiente con bloquear uno de los dos.

      Ambos tableros deberán estabilizarse contra torsiones: longitudinalmente mediante travesaños de aluminio y en la parte frontal ubicada en el interior mediante bandejas de aluminio. Los travesaños de aluminio deberán ser colocados manteniendo una distancia de al menos 60 cm entre sí para garantizar el montaje de cajas de enchufe.

      Las cuatro patas de tubo redondo de la mesa deberán guiarse con dos barras de unión de tubo redondo colocadas en diagonal.

      En todas las patas de mesa deberán preverse ruedas frenables con un diámetro de 100 mm.

      La mesa deberá suministrarse montada completamente.

        Material de base

        El uso de tableros de 25 mm de aglomerado de tres capas tiene que corresponder al material de base según EN-312-2003.

        En general, sólo se deberán utilizar tableros de aglomerado de la clase E1.

        Tableros

        Los tableros deberán suministrarse en las siguientes variantes:

        • Revestimiento de resina de melamina en superficie unicolor o en diferentes motivos de madera (superficie según EN-14322), con cantos láser PP y perfil contra golpes integrado de elastómero negro
          La solidez a la luz deberá tener el nivel mínimo 6 según la escala de Woll.
        • Superficie de madera revestida con chapados de gran calidad, cantos en chapado de madera de 3 mm de grosor y perfil contra golpes integrado de elastómero negro
        • Linóleo (color negro L20, arena L22) con canteado de madera maciza de nogal americano natural (Q10); opcionalmente, otros canteados de chapado del portfolio de chapados de Sedus.
        • HPL superficie soft touch: La superficie mate <<softtouch>> es un laminado de resinas endurecibles. La capa superior de papel se laca en un proceso de produccion aparte para, posteriormente, endurecerla mediante un haz de electrons. El resultado es una superficie calida y aterciopelada con propiedades antihuellas, que se caracteriza por su alta resistencia a la abrasion, al impacto y a los aranazos.

        Calidad y medio ambiente

        El programa de mesas deberá ser concebido para satisfacer las siguientes exigencias:

        • Sello GS por DGUV Test / DIN EN 527 / DIN 16555
        • Contenido de sustancias nocivas controlado por TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • Seguridad certificada

        Informe especializado DIN Fachbericht 147 Exigencias y comprobaciones de muebles de oficina

        DIN EN-527-1/2/3 Mesas de oficina / trabajo

        • DIN 16555 Lugar de trabajo de oficina – Superficies para espacios de comunicación en edificios de oficinas y administración

        DIN 15906 Lugares para conferencias y congresos

        • EK 5/AK 3 (PG-ST) - Principios para la comprobación y certificación de la seguridad y ergonomía de mesas para trabajar sentado o de pie
        • EK 5/AK 3 (PG-RO) - Principios para la comprobación y certificación de la seguridad y ergonomía de muebles de oficina con ruedas (excepto muebles de oficina de asiento).
        • Sello GS por DGUV Test / DIN EN 527 / DIN 16555
        • Contenido de sustancias nocivas controlado por TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • GREENGUARD Indoor Air Quality Certified
        • Comprobación HAP

        Los procesos de fabricación de los productos deberán estar certificados por las siguientes normas:

        • Producción según DIN ISO 14001 Gestión medioambiental
        • Producción según DIN ISO 9001
      Especificaciones técnicas
      • Referenciafold-meeting-table-mastermind
      • Familia de productoMastermind table
      • Grupo de productosMeeting tables
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-10-17
      • Número de edición1
      • Altura (mm)730
      • Ancho (mm)2804
      • Profundidad (mm)1204
      Información relacionada
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • Número OmniClass23-21 13 00
      • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia África