Publique sus productos
Mesa de reunión y equipo Get Together
Mesa de reunión y equipo Get Together
Mesa de reunión y equipo Get Together
Mesa de reunión y equipo Get Together
Mesa de reunión y equipo Get Together
    sedus

    Mesa de reunión y equipo Get Together

    Sedus get together es uno de los sistemas «bench» más utilizados. Y con un buen motivo, ya que get together ofrece una gran flexibilidad y resulta idóneo tanto para puestos de trabajo fijos como para conceptos «touchdown ». Su amplio programa de accesorios y equipamiento se completa ahora con bases de maderas nobles para, así, poder adaptar get together a entornos más cálidos.
    Especificaciones
    • Sistema de bastidor

      • Marco de fácil montaje compuesto por travesaños de soporte, elementos de nudo de conexión, patas cónicas de mesa de tubo de acero o madera.
      • Reposapiés perimetral de tubo redondo cromado, fijado firmemente a las patas de la mesa.
      • Módulos de ajuste de altura fabricados en plástico, rango de ajuste aprox. 20 mm.
      • Altura de la mesa: 1050 mm.
      • Altura del reposapiés: 235 mm.

      Elementos del bastidor

      • Travesaños de soporte y nudos anodizados en color plateado.
      • Nudos con recubrimiento anti-huellas.

      Reposapiés

      • Fabricado con tubo de acero cromado.
      • Elementos de nudo anodizados en color plateado.

      Patas de la mesa

      • Opcionalmente cromadas, lacadas en polvo en negro, aluminio blanco, blanco puro, bronce oscuro, o madera natural de haya y roble.

      Tablero de la mesa – Dimensiones

      • Profundidad: 900 mm, ancho 1800/2000/2400 mm.
      • Profundidad: 1000 mm, ancho 1800/2000/2400 mm.
      • Profundidad: 1200 mm, ancho 1800/2000/2400 mm.

      Acabados

      • Tablero de partículas de tres capas de 25 mm:
      • Revestimiento de resina de melamina en un solo color o con diversos efectos decorativos de madera (la superficie superior cumple con EN 14322). La solidez mínima a la luz es de 6 en la escala de lana.
      • Sustrato conforme a EN 312-2003.
      • Superficie de chapa de madera de corte radial de alta calidad, con bordes de chapa de 3 mm en todos los lados. Superficie con un acabado duradero de laca de poliuretano bicomponente a base de agua.
      • Linóleo (color negro L20, arena L22) con madera natural Hickory Natural (Q10), opcionalmente otros bordes de chapa según la gama de chapas de Sedus.
      • Para mesas individuales con superficie de HPL mm-3** soft touch: La superficie mate soft touch es un laminado basado en resinas endurecibles. La capa superior de papel está recubierta y endurecida con un haz de electrones en un proceso de fabricación separado. El resultado es una superficie aterciopelada y cálida con propiedades anti-huellas, caracterizada por su alta resistencia a la abrasión, impactos y rayaduras.
      • Paneles de MDF de 25 mm con bordes perfilados:
      • Superficie de chapa de madera de corte radial de alta calidad, con bordes de chapa de 3 mm en todos los lados. Superficie con un acabado duradero de laca de poliuretano bicomponente a base de agua.
      • Cinco tipos diferentes de bordes perfilados, lacados varias veces en negro o transparente.
      • Linóleo (color negro L20, arena L22) con madera natural Hickory Natural (Q10), opcionalmente otros bordes de chapa según la gama de chapas de Sedus.
      • Los niveles de brillo y reflexión de todas las superficies cumplen con el Informe Especial 147 de DIN. Las únicas excepciones son los acabados de melamina lisos en blanco puro, negro grafito y ébano, así como las chapas de madera auténtica en fresno blanco, fresno negro, nogal, haya barnizada, roble barnizado wengué y nogal oscuro.
      • Por regla general, solo se utilizan materiales de madera de calidad E1.
      • La chapa es un producto natural. El color de la chapa está determinado por el tipo y la estructura de la madera, y puede variar. Todas las maderas cambian de color con el tiempo debido a los efectos de la luz. Las diferencias naturales no son motivo de reclamación, sino que confirman la autenticidad del material.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaget-together-team-table
    • Familia de productoGet Together
    • Grupo de productosMeeting tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África