Publique sus productos
Librería modular se:matrix
Librería modular se:matrix
Librería modular se:matrix
Librería modular se:matrix
Librería modular se:matrix
    sedus

    Librería modular se:matrix

    4.3 de 5 estrellas4.3(17 reseñas)

    Las oficinas con una sucesión de mesas y armarios son el pasado; hoy, en las oficinas predominan los puestos de trabajo no territoriales y los espacios abiertos. En este sentido, la eficiencia del espacio y la demanda de zonas orientadas a las necesidades son factores clave. ¿Dónde se puede colaborar e intercambiar ideas y dónde puedo disponer de una zona separada para mí y mis utensilios?

    Los muebles que permiten una cierta personalización en entornos multifuncionales son especialmente ventajosos. En este sentido, se:matrix combina perfectamente tres funciones: como espacio de almacenamiento, como elemento de zonificación y como objeto de diseño. La librería abierta se puede adaptar a lo que se necesite en el entorno de trabajo y, además, añade cierta informalidad a la oficina, haciendo que el bienestar esté omnipresente.

    Especificaciones
    • Types

      • Shelving unit including functional layer
        • Functional layer = open carcass, optionally with cable tray and sockets
          • Open
          • Back panel
          • Back panel and fold-up door
        • Minimum height of the shelving unit 740 mm (functional layer + 1 layer) up tp 5 layers 2015 mm (functional layer + 4 additional layers)
        • Shelving unit depth: 400 mm
        • Shelving unit width: 400–2000 mm
        • Continuous shelves as well as removal of shelves possible
        • Grid widths of segments: 400 and 800 mm
        • Variable shortening on the 800 mm segment possible by max. 390 mm
        • Fitted as standard with adjustable glides to compensate for uneven floors; an additional height adjustment module must be supplied for long configurations
      • Cabinet-shelving module
        • Cabinet height: 2 and 3 binder heights
        • Total height max. 5 layers 2015 mm (example: cabinet 2 binder heights + 3 additional layers)
        • Depth: 400 mm
        • Width 400–2000 mm
        • Continuous shelves as well as removal of shelves possible (on the open shelf)
        • Front options: Wing door, open compartment or drawer (for 800-mm segment width), open compartment

        • Division follows the shelving segmentation
        • Variable shortening on the 800 mm segment possible by max. 390 mm (exception: drawers)
        • Fitted as standard with adjustable glides to compensate for uneven floors; an additional height adjustment module must be supplied for long configurations
      • Linking shelves, linking functional layers, linking cabinets
        • Grid width: 400 and 800 mm
        • For linking shelving units or cabinet shelving units (example: 2000 mm shelving unit + 800 mm linking shelves + 2000 mm shelving unit = 4800 mm configuration)
        • Linking cabinet only to be used between two cabinets

      The following configuration must be available:

      • Linear set-up
      • L- and T-arrangement
      • Variable heights by means of linking elements

      Floor mount:

      • For the floor mount for the height of 5 levels in the widths of 400, 800 and 1200 mm, the mount set must be included as standard
      • The floor mount must be optionally available for other sizes

      Shelving unit fittings:

      • Back panels
      • Side panels
      • Intermediate shelf
      • Compartment dividers
      • Flush-installed doors
        • o Single door with 400-mm segment width
        • o Two-door with 800-mm segment width

      Locking systems for doors in the shelving unit (for 400-mm segment width), basic and linking units

      • Without lock

      Changeable cylinder

      • Combination lock
      • Digital code lock with RFID

      Handles:

      • Push-to-open for doors and flap
      • Button knob
        • Black
        • Aluminium, dull

      The following add-ons are to be provided:

      • PET panels (adaptive)
      • For segment width 400 and 800 mm (not for size reduction)
        • Height = shelf height (functional layer and cabinets without fabric/PET panel)
      • Whiteboard mounting
        • Adaptive for mounting on the posts
      • Wardrobe rail
        • For 800-mm linking shelves in the 5 layer
      • PET basket 345 x 365 x 180 mm

      Planters:

      • Planter made of melamine with waterproof planter tray
      • Matched dimensions
      • Widths: 345, 745 mm
      • Height: 140 mm
      • Depth: 345 mm

      Monitor unit in 5 binder heights (unit with plinth in 2 binder heights + monitor add-on in 3 binder heights) in 2 different configurations

      • Width: 1600 mm
        • With 4 doors
        • For monitors max. height 1100 mm, max. width 1500 mm (max. 65 inch)
      • Width: 2000 mm
        • With 4 doors, 1 open compartment in the middle
        • For monitors max. height 1100 mm, max. width 1900 mm (max. 85 inch)
      • Drilling grid to accommodate monitors with or without additional mounting (VESA 600 x 600 mm)
      • Bottom shelf must be fitted with round grommets on the left and right as standard
      • Optional round grommets in the side panels for routing the cables
        • Left, right, both sides
        • Power supply is fed inside the double back panel
      • A 3-way socket must be provided as standard
      • Front may optionally be fitted with PIX socket or 3-fold power frame
      • Removable back panel
      • It must be possible to fit the back panel with optional se:lab whiteboard mounting
      • Optional preparation for linear linking with shelving or cabinet-shelving unit

      High desk:

      • Widths: 1600, 2000 mm
      • Depth: 800 mm
      • Height: 950 mm
      • Based on the shelving unit design
      • Top panel as table top
      • Intermediate shelf as storage surface
      • Two open compartments as standard as storage space for utensils
      • Options for open compartments:
      • Intermediate shelf
      • Compartment dividers
      • Doors
      • Combination shelf or compartment divider with doors
      • PET baskets, especially when using compartment dividers

      Packaging and assembly

      The shelving system must be delivered assembled up to a unit size of 2000 mm width and 4 layers.

      With a unit size of 2000 mm width and 5 layers, the delivery must include 2 elements: Functional layer + 4 layers of shelves.

      Quality and ecology

      The cabinet-shelving unit must be designed to meet the following requirements:

      • GS test certificate
      • Greenguard
      • PEFC certification for wood components

      The production processes must be certified to:

      • DIN ISO 14001 Environmental management
      • DIN ISO 9001 Quality management
      • DIN EN ISO 50001 Energy management
      • DIN ISO 45001 Occupational safety
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodular-shelving-system-se-matrix
    • Familia de productoMatrix Modular shelving system
    • Grupo de productosModular shelving system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1165
    • Ancho (mm)3302
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África