Publique sus productos
Silla giratoria para oficinas acogedoras y para el hogar se:flair
Silla giratoria para oficinas acogedoras y para el hogar se:flair
Silla giratoria para oficinas acogedoras y para el hogar se:flair
Silla giratoria para oficinas acogedoras y para el hogar se:flair
Silla giratoria para oficinas acogedoras y para el hogar se:flair
    sedus

    Silla giratoria para oficinas acogedoras y para el hogar se:flair

    3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)

    La oficina es más diversa que nunca: puestos de trabajo «touchdown» (estancia reducida), zonas de taller, zonas lounge, salas de conferencias y mucho más definen el espacio disponible. Además, conceptos como el trabajo híbrido y la home office han conquistado ya el mundo del trabajo. El deseo de un cierto carácter hogareño en el contexto laboral es cada vez más importante. se:flair lo hace realidad: la silla que combina un carácter acogedor, confort y funcionalidad.

    Especificaciones
    • El aspecto de una silla de carcasa, unido al confort de un tapizado de membrana y las funciones ergonómicas de una silla de trabajo. La versátil silla giratoria destaca por sus líneas orgánicas y múltiples opciones de adaptación.

      Aplicaciones

      • Puestos de trabajo en equipo y zonas de «hot desking»
      • Salas de reuniones y seminarios
      • Cruces de caminos y zonas intermedias
      • Zonas de descanso y contemplación
      • Home Office

      Color del modelo

      Dos modelos elegir:

      • Colores: negro (RAL 9011) o blanco puro (RAL 9016)

      Respaldo

      Respaldo siempre con membrana.

      • Membrana de punto disponible en los colores: M7A negro, M7B gris claro, M7C rojo vino, M7D rojo terracota, M7E verde pino
      • Altura del respaldo medida desde el asiento: 435 mm
      • Anchura del respaldo: 400 mm
      • Altura de la zona de apoyo del respaldo sobre el asiento: 230 - 270 mm
      • Ángulo de apertura: 95°
      • Inclinación del respaldo: 23°

      Curvatura lumbar

      Apoyo lumbar siempre integrado gracias a la membrana inferior. La membrana se adapta de forma óptima a los contornos de la espalda, la pelvis y la región lumbar, sirve de apoyo y mejora así la ergonomía del asiento.

      El color del marco inferior depende del color del modelo. El marco y la membrana inferiores en el respaldo apenas son visibles.

      Reposabrazos

      Reposabrazos siempre integrados en el marco del respaldo.

      • Altura de reposabrazos desde el asiento: 250 mm
      • Longitud del reposabrazos: 200 mm
      • Anchura de la superficie de apoyo: 50 mm
      • Ancho interior entre los reposabrazos: 470 mm
      • Distancia mínima del respaldo al borde delantero de los reposabrazos: 330 mm

      Asiento

      Asiento tapizado con membrana o asiento tapizado con tejido.

      El acolchado de asiento y la membrana del respaldo se pueden seleccionar por separado.

      • Membrana de punto disponible en los colores: M7A negro, M7B gris claro, M7C rojo vino, M7D rojo terracota, M7E verde pino
      • Tejidos seleccionados y polipiel.
      • Además, es posible elegir un tapizado diferente para respaldo y asiento.
      • Placa del asiento: el color depende del color del modelo seleccionado
      • Anchura del asiento: 430 mm
      • Profundidad del asiento: 455 mm
      • Grosor del acolchado: 50 mm

      Mecánica

      Innovador concepto de movimiento cinemático sin mecánica. Comodidad ergonómica e intuitiva, sin necesidad de ajuste por parte del usuario.

      • Los movimientos basculantes hacia delante (8°) fomentan ergonómicos cambios de postura y promueven un trabajo dinámico
      • Reconocimiento automático del peso del usuario y trayectorias de fuerzas equilibradas: la presión del respaldo se ajusta automáticamente al peso corporal del usuario.
      • El ángulo de apertura de la mecánica, de 23°, permite un alto grado de libertad de movimientos.
      • Ajuste rápido e intuitivo: bloqueo de respaldo, que posibilita mantener una postura «rígida» o «dinámica». Mando de bloqueo, siempre en gris basalto
      • El color depende del color del modelo

      Ajuste de la altura del asiento

      Base de 5 radios de material sintético con ruedas:

      • Ajuste de altura mediante cartucho de gas
      • Ajuste de altura del asiento: 400 – 510 mm
      • El color del cartucho de gas depende del color del modelo
      • Mando de ajuste de altura, siempre en gris basalto.

      Base de 4 radios de aluminio con deslizantes:

      • Ajuste de altura mediante cartucho de gas
      • Ajuste de altura del asiento: 390 – 515 mm
      • El color del cartucho de gas depende del color del modelo
      • Mando de ajuste de altura, siempre en gris basalto.

      Base de 4 patas de madera con deslizantes:

      • Sin ajuste de altura
      • Altura de asiento: 440 mm

      Características

      • Mandos robustos, manejables y de fácil acceso
      • Ajuste intuitivo de la configuración al sentarse
      • Instrucciones de uso resumidas y sencillas, fijadas directamente a la silla

      Base inferior

      Base de 5 radios de material sintético con ruedas:

      • Giratoria 360°, bloqueable, ajustable en altura (cartucho de gas)
      • Color determinado por el color del modelo

      Base de 4 radios de aluminio con deslizantes:

      • Giratoria 360°, bloqueable, ajustable en altura (cartucho de gas)
      • Color determinado por el color del modelo

      Base de 4 patas de madera con deslizantes:

      • Giratoria 360°, bloqueable
      • Colores de las patas de madera: haya natural, haya negra, roble natural
      • El color de la junta de aluminio depende del color del modelo

      Ruedas / topes

      Base de 5 radios de material sintético:

      Disponibles ruedas duras para suelos blandos (p.ej. moqueta) o ruedas blandas para suelos duros. El color de las ruedas depende del color del modelo.

      • Modelo negro
        • Ruedas duras: rueda negra, superficie de rodadura negra
        • Ruedas blandas: rueda negra, superficie de rodadura gris basalto
      • Modelo blanco puro
        • Ruedas duras: rueda blanco puro, superficie de rodadura blanco puro
        • Ruedas blandas: rueda blanco puro, superficie de rodadura gris basalto

      Base de 4 radios de aluminio / Base de madera de 4 patas:

      • Deslizantes de material sintético para suelos blandos
      • Deslizantes de fieltro para suelos duros

      Protección para ruedas

      • Ruedas negras con / sin protección de transporte para ruedas
      • Ruedas blancas siempre con protección de transporte para ruedas

      Peso

      • Base de 5 radios de material sintético: 9,7 kg
      • Base de 4 radios de aluminio: 11,0 kg
      • Base de madera de 4 patas: 9,0 kg

      Peso de usuario

      • Base de 5 radios de material sintético / Base de 4 radios de aluminio: 130 kg
      • Base de madera de 4 patas: 110 kg

      Accesorios

      • Tratamiento ignífugo EN 1021, parte 1 & 2 (Código 6004)
      • Modelo de respaldo con membrana y asiento tapizado: membrana en negro* y tapizados Step, Fame y One
      • Modelo de respaldo con membrana y asiento con membrana: membrana en negro*
      • Tratamiento ignífugo UK FFFSR, BS 5852, Crib 5 (código 6024)
      • Modelo de respaldo con membrana y asiento tapizado: membrana en negro* y tapizados Fame
      • Tratamiento ignífugo UNI CLASS 1.IM. (Código 6044)
      • Modelo de respaldo con membrana* y asiento tapizado: membrana en negro y tapizados Step y One
      • Modelo de respaldo con membrana y asiento con membrana: membrana en negro*

      * Otros colores de membrana a petición

      Transporte y Envío:

      • Envío montado por servicio de expedición
      • Envío desmontado por servicio de paquetería (Código de modelo: fr-820)

      Dimensiones del embalaje: 700 x 655 x 485 mm

      Peso

        • Base de 5 radios de material sintético / Base de 4 radios de aluminio: 12,3 kg
        • Base de madera de 4 patas: 11,2 kg

      Estándares de calidad

      • 5 años de garantía
      • Materiales de gran calidad
      • Certificado de ausencia de sustancias tóxicas de TÜV (en proceso)

      Para la base de 5 radios con ruedas:

      • Clasificación como silla giratoria de oficina clase B conforme a DIN EN 1335-1 (en proceso) / DIN 4573

      Para la base de 4 patas de madera/aluminio con deslizantes:

      • Certificado GS de TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ Sillas de visita DIN EN-16139 L1 (en proceso)

      Ecología

      • 10 años de suministro de repuestos
      • Tapizados: Öko-Tex Standard 100
      • Desmontaje sencillo
      • Ficha técnica Balance ecológico
      • Certificado Greenguard (en proceso)
      • Producción conforme a la Gestión de Calidad DIN ISO 9001
      • Producción conforme a la Gestión Medioambiental DIN ISO 14001
      • Técnica de tapizado sin pegamentos
      • Mantenimiento sencillo gracias a la fácil sustitución de las piezas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoffice-swivel-chair-se-flair
    • Familia de productoSwivel Office chair
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)871
    • Ancho (mm)697
    • Profundidad (mm)683
    Información relacionada
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África