Publique sus productos
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
    sedus

    quarterback 2 swivel chair

    Traducido por Google,
    El clásico atemporal con cien posibilidades: la flexibilidad es la esencia de la quarterback 2. Como evolución de la quarterback, la silla giratoria ofrece un ingenioso sistema modular que permite una configuración personalizada. Optimizada para cada situación y área de uso, sigue siendo un clásico atemporal con un respaldo elegante y un llamativo diseño angular. Diseña tu propio producto Sedus único: al fin y al cabo, la máxima comodidad requiere soluciones personalizadas. Nuestro configurador te guía paso a paso a través de las distintas opciones y posibilidades de personalización del producto. Al finalizar el proceso de configuración, puedes solicitar un presupuesto sin compromiso, descargar imágenes y datos de planificación y probar el producto directamente en la habitación mediante realidad aumentada. Puedes recuperar tu configuración personal en cualquier momento utilizando tu código PIN personal: solo tienes que guardarla, volver más tarde y realizar ajustes. ¡Vamos! La quarterback se puede configurar exactamente como quieras: con elementos modulares que se conectan fácilmente, la mayoría sin necesidad de herramientas. Membrana totalmente tapizada Mecanismo “similar” con ajuste automático de peso Inclinación automática del asiento de hasta 5° Bloqueable en posición vertical Ángulo de apertura: 0, 8, 16, 26° Ideal para estaciones de trabajo compartidas Mecanismo “similar” con ajuste de peso individual Con o sin ajuste de inclinación del asiento de hasta 4° Bloqueable en 3 posiciones Ángulo de apertura: 26° Ideal para estaciones de trabajo asignadas permanentemente La silla de visita a juego está disponible con respaldo tapizado o de membrana, con o sin reposabrazos, como silla voladiza o estructura de 4 patas (con ruedas o deslizadores). Silla de oficina (base de 5 estrellas) Silla de mostrador (5 estrellas) Silla de visita con base de 4 estrellas Silla de visita voladiza Silla de visita Silla de visita con base de 4 estrellas Varias versiones de reposabrazos (1D, 2D, 3D, 4D) o sin reposabrazos Soporte lumbar (altura y/o profundidad ajustables) Asiento deslizante (rango de ajuste de 7 cm) Ajuste de altura del asiento: mecanismo Sedo Lift III Soporte para el cuello y perchero disponibles como conjunto o por separado Compramos alrededor de dos tercios del acero, aluminio y madera que necesitamos para producir nuestros productos en Alemania y casi todo el resto en Europa, esto nos ayuda a evitar largas rutas de entrega y, al mismo tiempo, a impulsar la economía local. Utilizamos materiales que han sido probados y evaluados con respecto a los posibles efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Fundas no pegadas Espumas sin CFC Galvanización con cromo III Uso de tejidos de tapicería certificados de acuerdo con la norma OEKO-TEX 100 Producido con electricidad 100 % verde Producido de acuerdo con la norma DIN EN ISO 9001 Gestión de calidad Producido de acuerdo con la norma DIN EN ISO 14001 Gestión ambiental Producido de acuerdo con la norma DIN EN ISO 50001 Gestión energética Producido de acuerdo con la norma DIN ISO 45001 Seguridad laboral Opciones Tapicería Asiento tapizado, respaldo con funda de membrana Asiento y respaldo tapizados Funda diferente para el respaldo Membrana negro blanco natural, verde salvia, antracita, beige gris, marrón gris, azul violeta, azul grisáceo, azul turquesa, rojo Color del modelo / piezas de plástico negro gris claro Soporte lumbar Sin soporte lumbar Soporte lumbar ajustable en altura Ajuste de profundidad del soporte lumbar Reposabrazos Reposabrazos 2D con fundas de plástico Reposabrazos de plástico ajustables en altura Reposabrazos 3D con fundas de PUR, ajustables en anchura Reposabrazos 4D con Fundas de tacto suave Reposabrazos 4D con fundas de tacto suave giratorias 360° Sin reposabrazos Asiento Asiento estándar Asiento deslizante (rango de ajuste de 70 mm) Mecanismo Mecanismo similar con ajuste automático de peso Mecanismo similar con ajuste automático de peso para personas ligeras Mecanismo similar con ajuste de peso individual Mecanismo similar con ajuste de peso individual e inclinación hacia adelante Ajuste de altura del asiento Elevador de gas Elevador de gas para altura de asiento de 400 a 550 mm Mecanismo Sedo-lift III para altura de asiento de 420 a 530 mm Elevador de gas para diseño de mostrador con aro para los pies Base Base de plástico de 5 estrellas, negra Base de plástico de 5 estrellas, gris claro Base de aluminio de 5 estrellas, negra, gris claro, pulida Ruedas Ruedas duras para suelos blandos Ruedas blandas para suelos duros Ruedas con freno constante Protección contra incendios Versión de protección contra incendios en combinación con los tejidos de la funda Fame, Nobel, One o Step Accesorios Perchero Soporte para el cuello con ajuste de altura e inclinación – en piel sintética negra o gris claro (el color se define por el color del modelo) o en una membrana negra Soporte para el cuello/perchero fijo Modelo preparado para la instalación posterior de los accesorios Norma DIN EN 1335-1:2023 sin tipo DIN EN 1335-1:2023 tipo A
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaquarterback-2
    • Día de publicación2026-04-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos