Publique sus productos
Sofá para oficinas acogedoras se:living
Sofá para oficinas acogedoras se:living
Sofá para oficinas acogedoras se:living
Sofá para oficinas acogedoras se:living
Sofá para oficinas acogedoras se:living
    sedus

    Sofá para oficinas acogedoras se:living

    4.4 de 5 estrellas4.4(21 reseñas)

    La día a día de la oficina, con sus tareas y reuniones diarias, requiere una buena planificación, una comunicación viva y atención plena. Todo ello resulta más fácil si el ambiente es agradable y productivo. El sofá se:living, con sus mesas a juego, consiguen precisamente eso: garantizan ligereza y creatividad y aportan un ambiente acogedor al entorno de trabajo. Su cómodo tapizado promete comodidad en cualquier situación.

    Especificaciones
    • Muebles acolchados versátiles que combinan la comodidad y la estética de un sofá hogareño con la funcionalidad necesaria en los entornos de trabajo modernos. Así, se:living puede configurarse como sillón, como sofá esquinero, como isla o como sofá para videoconferencias y completarse con elementos de almacenamiento, otros complementos y banquetas.

      Aplicaciones

      • Zonas lounge, de espera y de recepción
      • Zonas de reunión informal, zonas de colaboración y encuentro
      • Espacios de descanso y zonas apartadas
      • Cruces de caminos y zonas intermedias
      • Despachos (de dirección)
      • Zonas de descanso, comedores y cafeterías

      Elemento acolchado

      Cuerpo

      El elemento acolchado está compuesto por un cuerpo fabricado con diferentes maderas, como MDF/chapado/HDF y tablero de aglomerado. Estos materiales con certificación FSC se utilizan en porcentajes variables.

      Estructura del acolchado de sofás, banquetas, plant bench y sillón rectangular

      La estructura del acolchado consta de un núcleo de muelles de 80 mm de altura que descansa libremente sobre la placa base. Entre la placa base, con orificios de ventilación, y el núcleo de muelles se inserta libremente un vellón para reducir el ruido. Otro vellón descansa libremente sobre el núcleo de muelles. La estructura del acolchado de toda la superficie, similar a un sándwich, consta de dos capas que se cortan en el contorno:

      Capa inferior: espuma de poliéter de 50 mm - Densidad: 44 Kg/m³

      Capa superior: espuma de poliéter de 50 mm que se estrecha hasta 20 mm / Densidad: 30 Kg/m³

      Acolchado de respaldo y reposabrazos del sofá, plant bench y sillón rectangular

      El respaldo y los reposabrazos se insertan en el cuerpo mediante dos tubos de acero (diámetro 29 mm), acabados con pintura epoxi de color negro y atornillados desde abajo. Los reposabrazos pueden desmontarse y sustituirse posteriormente.

      El respaldo y los reposabrazos cuentan con un soporte de madera chapada. La estructura del acolchado de toda la superficie, similar a un sándwich, consta de dos capas que se cortan en el contorno:

      Capa inferior: espuma de poliéter de 97 mm - Densidad: 35 Kg/m³

      Capa superior: espuma de poliéter de 20 mm / Densidad: 35 Kg/m³

      Estructura del acolchado del sillón redondo

      La estructura del acolchado consiste en correas tensadas transversalmente y firmemente unidas a la madera. La estructura del acolchado de toda la superficie, similar a un sándwich, consta de dos capas que se cortan en el contorno:

      Capa inferior: espuma de poliéter de 90 mm - Densidad: 35 Kg/m³

      Capa superior: espuma de poliéter de 40 mm / Densidad: 30 Kg/m³

      Acolchado de respaldo y reposabrazos del sillón redondo

      El respaldo se inserta en el cuerpo mediante dos tubos de acero (diámetro 29 mm), acabados con pintura epoxi de color negro y atornillados desde abajo.

      El respaldo cuenta con un soporte de madera chapada. La estructura del acolchado de toda la superficie, similar a un sándwich, consta de dos capas que se cortan en el contorno:

      Capa inferior: espuma de poliéter de 30 mm - Densidad: 25 Kg/m³

      Capa superior: espuma de poliéter de 20 mm / Densidad: 30 Kg/m³

      Tapizado:

      Bajo el tapizado se cose una guata de vellón de poliéster de 100 gramos.

      Zócalo

      El zócalo está compuesto por MDF y madera y tiene una altura de 80 mm. Hay diferentes versiones disponibles:

      • Gris negruzco (RAL 7021)
      • Gris luminoso (RAL 7044)
      • Roble natural

      En el centro del zócalo, debajo de cada asiento, puede integrarse opcionalmente un hueco redondo (diámetro 56 mm) para, por ejemplo, una toma de corriente.

      Base giratoria – solo para sillón redondo

      Placa base y columna cubiertas por un zócalo circundante. Giratoria 300 grados (150 grados a cada lado), siempre con retorno automático integrado.

      Topes

      Debajo de la placa base de los elementos tapizados van montados cuatro pies de acero negro. Dos son topes de goma y los otros dos, diagonales, son deslizantes de plástico con un margen de ajuste de 10 mm.

      La base se apoya en cuatro topes antideslizantes montados en las esquinas.

      Peso de usuario

      • Elementos de sofá: hasta 130 kg de peso por plaza
      • Sillón: hasta 130 kg de peso
      • Banqueta: hasta 130 kg de peso

      Unión

      Todos los elementos se fijan entre sí mediante el zócalo. Los zócalos se unen entre sí mediante dos conectores en U. El conector en U se fija mediante un tornillo Torx M8, de modo que los marcos quedan presionados entre sí y los elementos quedan firmemente unidos.

      Estándares de calidad

      • Certificado GS de TÜV Rheinland LGA Products GmbH según EN 16139 L1 y DIN 4573 para los sofás y sillones (en proceso)
      • Certificado de ausencia de sustancias tóxicas TÜV (en proceso)
      • Greenguard (en proceso)
      • Protección contra incendios : EN 1021, partes 1 & 2, UK FFFSR, Italia UNI Class 1.IM
      • Producción conforme a la Gestión de Calidad DIN ISO 9001
      • Producción conforme a la Gestión Medioambiental DIN ISO 14001
      • Materiales de gran calidad
      • 5 años de garantía

      Ecología

      • 10 años de suministro de repuestos
      • Ficha técnica Balance ecológico
      • Tapizados: Öko-Tex Standard 100
      • Mantenimiento sencillo gracias a la fácil sustitución de las piezas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasofa-office-se-living
    • Familia de productoSofa offices
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)723
    • Ancho (mm)1606
    • Profundidad (mm)815
    Información relacionada
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Seating
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África