Publique sus productos
Mesa alta se:lab high desk
Mesa alta se:lab high desk
Mesa alta se:lab high desk
Mesa alta se:lab high desk
Mesa alta se:lab high desk
    sedus

    Mesa alta se:lab high desk

    se:lab high desk reúne todas las ventajas del concepto moderno de la mesa alta, por lo que es ideal para el trabajo ágil en equipo o como punto de encuentro para la comunicación. Con su altura de 900 mm, fomenta el cambio espontáneo de postura, que puede tener un efecto positivo en la salud y la creatividad del usuario. Gracias a sus ruedas, se:lab high desk se puede mover fácilmente y, por lo tanto, resulta idónea para aplicaciones en zonas intermedias y áreas para el café en la oficina.

    Especificaciones
    • Familia de modelos

      La mesa alta da apoyo a la comunicación formal e informal en zonas intermedias. Las mesas altas, con alturas de 1050 mm y 900 mm, invitan a la comunicación mientras se está de pie. Las reuniones se aceleran y se estimula la generación de ideas. Los cambios de postura, al pasar de estar sentados a estar de pie durante una reunión, contribuye al bienestar y al aumento del rendimiento.

      La familia de modelos incluye las siguientes mesas:

      • Mesa básica high desk sobre ruedas
      • Mesa básica high desk sin ruedas

      Estructura

      La estructura de la mesa se compone de un marco funcional que consta de dos laterales que se atornillan con una o dos barras transversales longitudinales. La unión firme de los laterales a la estructura se realiza mediante un sistema de atornillado estable, con 2 tornillos a cada lado, con el fin de garantizar una transmisión óptima de la fuerza en la estructura.

      Base

      Las patas están compuestas de tubos redondos. Estos presentan un aspecto grácil y ligero.

      Para una ergonomía óptima, se dispone de serie de una barra apoyapiés de acero inoxidable. Esta se fija a los laterales mediante conectores.

      Las mesas altas cuentan con deslizantes ajustables y ruedas frenables. Las ruedas permiten el uso de la mesa en conceptos de trabajo ágil. Las ruedas cuentan con un diámetro de 65 mm. En caso de instalarse ruedas, la altura de la mesa sigue siendo idéntica.

      Hay disponibles las siguientes alturas:

      • Altura de pie 1050 mm
      • Altura intermedia 900 mm

      (Sección transversal del tubo redondo Ø 40 mm)

      Material de base

      Como tableros se ofrecen tableros de 19 mm de aglomerado de tres capas con superficie de melamina o chapado.

      El uso de aglomerado de tres capas como material de base es acorde a EN 312-2003.

      En relación con las emisiones de formaldehídos, los tableros de laminado compacto con revestimiento cumplen con la norma E05 según EN 717-1.

      Características del modelo

      high desk

      Los tableros están firmemente unidos de serie a la estructura por medio de placas. Opcionalmente, la unión es mediante clips.

      Opciones de ampliación

      Soporte para PC

      El soporte para PC se fija bajo el tablero. El tamaño útil de la placa de soporte es de 450 x 205 mm. La carga máxima asciende a 10 kg.

      Soporte para portátil

      Para la familia de mesas se ofrece un soporte para portátil. La fijación se realiza debajo del tablero. El tamaño útil de la placa de soporte es de 350 x 330 mm con una carga máxima de 10 kg.

      Cajón suspendido

      Se ofrece como accesorio un cajón suspendido. Este está compuesto por un armazón metálico, que se atornilla bajo la mesa, y una bandeja extraíble de fieltro de PET. Las dimensiones internas ascienden a 349 x 225 mm y una altura de 70 mm, espacio suficiente para guardar artículos de uso cotidiano, como bolígrafos, cuadernos o el smartphone. El armazón está acabado con pintura epoxi a elegir entre cinco modernos colores. La carcasa de fieltro está disponible en antracita y gris claro. El cajón suspendido puede equiparse opcionalmente con cerradura. La carga máxima asciende a 10 kg.

        Embalaje

        Al embalarse parcialmente desmontada, se garantiza un volumen pequeño de transporte.

        Calidad y Ecología

        El programa de mesas ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas, en función de la variante:

        • Seguridad certificada (en proceso)
        • Informe técnico DIN 147
        • DIN EN-527-1/2/3 Escritorios de oficina (excepto para soft touch)
        • BGI 650
        • DIN EN 16555
        • Certificados PAK para componentes relevantes
        • Certificación PEFC para componentes de madera
        • Certificado AGR
        • Greenguard

        Los procesos de fabricación de los productos se certificarán según las siguientes normas:

        • Gestión Medioambiental DIN ISO 14001
        • Gestión de Calidad DIN ISO 9001
        • Gestión de energía DIN ISO 50001
        • Seguridad laboral DIN ISO 45001
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaworkshop-table-se-lab-high-desk
      • Familia de productoWorkshop table
      • Grupo de productosOffice table
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-10-17
      • Número de edición1
      • Altura (mm)1051
      • Ancho (mm)1038
      • Profundidad (mm)600
      Información relacionada
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • Número OmniClass23-21 13 00
      • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia África