Publique sus productos
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap

    Model KX Aluminum Vent Cap

    Traducido por Google,

    La nueva tapa de ventilación KX es ideal para aplicaciones de ventilación residencial, como trasteros, áticos, sótanos y extractores de baños y cocinas. Su diseño cuadrado y limpio se adapta perfectamente tanto a edificios contemporáneos como clásicos. Opcionalmente, se pueden añadir mosquiteras.

    *Nota
    Ningún fabricante de rejillas garantiza que sus rejillas eviten la penetración de agua en todas las circunstancias posibles de viento y lluvia.

    Especificaciones
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodel_kx-vent-cap
    • Familia de productoVent Caps
    • Grupo de productosVent Caps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-08
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descripción Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniClass Wall Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica