Publique sus productos
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 de 5 estrellas4.2(42 reseñas)
Traducido por Google,
Con respaldo fijo, de estilo clásico. Estructura en haya maciza. Tapicería en espuma de poliéter de alta calidad. El cabecero debe fijarse al somier mod. 2032 o 2033. Este modelo solo está disponible en piel o en tejidos monocolor. Tejido y piel acabados con ribete. Herrajes para fijar a la pared.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2031
  • Familia de productoInteriors
  • Grupo de productosBeds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)1980
  • Profundidad (mm)2050
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016