Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
B25-2F face to view - clay
Senini

B25-2F face to view - clay

Traducido por Google,
Bloques cara en vista de arcilla Mampostería en bloques tipo "B25-2f" Dimensiones Modulares (largo. x espes. x alto) 50x24x20 cm, con/sin hidrofugante, densidad seca neta del hormigón 1550 Kg/MC (± 10%), perforación 60%, resistencia al fuego (sin yeso) y 180, marcado CE (según EN 771-3 con Atestación Sistema 4, en Categoría 2), producido únicamente con áridos naturales de una empresa certificada UNI EN ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (certificación ambiental).
Especificaciones
  • Colors available: Botticino white, antique yellow, ivory yellow, Moorish yellow, sun yellow, grey, black basalt, red Verona, Terra di Siena
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB25-2F-face-to-view-clay
  • Familia de productoBLOCKS
  • Grupo de productosFAIR-FACED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPiedra natural conglomerada
  • Material secundarioMortero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCConcrete blocks
  • Código UNSPSC30131502
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks