Publique sus productos
SL Tablestand 153-S DW
Sennheiser

SL Tablestand 153-S DW

Traducido por Google,

El SL Tablestand 153- S DW está dedicado al habla. Para una conexión sólida con el micrófono de cuello de cisne MEG 14-40-L-II B, se incluye un conector XLR-5. Al ser completamente inalámbrico, el SL Tablestand 153-S DW es la solución perfecta para conferencias de prensa ad hoc o debates en el podio en cualquier lugar. El SL Tablestand 153-S DW se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB. La base de carga inalámbrica CHG 2W para dos dispositivos móviles está disponible por separado. El SL Tablestand 153-S DW proporciona una indicación clara de la duración de la batería a través de LED de estado de la batería dedicados. El SL Tablestand 153-S DW se puede monitorear y controlar con Sennheiser Control Cockpit.

CARACTERISTICAS
• Fácil carga inalámbrica
• Indicación clara de la duración de la batería a través de LED de estado de la batería dedicados
• Compatible con el micrófono de cuello de cisne MEG 14 - 40- L- II de Sennheiser para todas las aplicaciones de discursos y conferencias
• Botón de silencio para un uso conveniente
• Se puede controlar a distancia con Sennheiser Control Cockpit


Especificaciones
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

    The wireless tablestand shall be designed for use with the Sennheiser MEG 14-40-L-II gooseneck microphone and be optimized for podium discussions, speeches and lectures. The tablestand shall be powered by one Sennheiser Lithium-Ion rechargeable accupack with a typical operating time of 10 hours and shall support wireless charging as well as charging via USB. In addition, the tablestand shall be capable of being remotely controlled and monitored via the Sennheiser Control Cockpit software. The tablestand shall feature a 5-pin XLR socket for connection of XLR-5 gooseneck microphones with a logic control and a signal light ring. RF output power shall be adaptive and up to 250  mW (country-specific). The AF frequency response shall range from 75 – 20,000  Hz. The maximum input level shall be 1.7  Vrms and input impedance shall be 30  kΩ. The tablestand shall have automatic sensitivity adjustment. Dimensions shall be 166.7 x 120.2 x 47.9  mm (6.56" x 4.73" x 1.88"). Weight (without accupack) shall be approximately 660  grams. Operating temperature shall range from 10  °C to 45  °C (50  °F to 113  °F). The tablestand shall be the Sennheiser SL Tablestand 153- S DW.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSltablestand153-SDW
  • Familia de productoBusiness Audio & Communication
  • Grupo de productosPresentation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)47.86
  • Ancho (mm)120.21
  • Profundidad (mm)166.71
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC000652
  • Nombre ETIMLoudspeaker box
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers