Publique sus productos
FPR100 1" Flush Panel w/Reveal
Sentrigard

FPR100 1" Flush Panel w/Reveal

Traducido por Google,
  • Sistema de panel empotrado diseñado para uso en aplicaciones de sofito, mansarda y pared.
  • Un sistema de panel empotrado de 14 pulgadas que produce un espacio de 1 pulgada en el perfil del panel.
  • Agrega profundidad, textura y resistencia adicional al perfil del panel.
Especificaciones
  • Design Information

    • Vertical or Horizontal Application
    • Actual Panel Width: 14" from 20" Coil
    • Solid Substrate or Open Framing
    • Architectural Soffit/Wall Panel w/Reveal
    • Concealed Fastener Attachment – No Clip Required
    • 24 and 26 Gauge Galvalume®
    • .032" Aluminum
    • 16oz Copper
    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish
    • WeatherTight Warranty Not Available
    • Underlayment Not Required
    • Vented or Non-Vented

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafpr100-flush-panel-w-reveal
    • Familia de productoCommercial Roofing
    • Grupo de productosProfiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG019610
    • Nombre ETIMRoofing materials
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica