Publique sus productos
A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen
SEPS2BIM

A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen

Traducido por Google,
Gabinete de control de nitrógeno. La unidad consta de válvula de corte de suministro, manómetro de suministro, regulador de presión (ajustable de 0 a 200 PSI), manómetro de salida, salida de nitrógeno y conexión a la columna de gas quirúrgico. Especificar montaje empotrado o en superficie. Diseñado para alimentar herramientas neumáticas quirúrgicas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1130
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosControl
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Elemento de muebles