Publique sus productos
A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
Traducido por Google,
Contador de limpieza de dos o tres fregaderos. La unidad está construida de acero inoxidable resistente a la corrosión tipo 304. Consta de tres lavabos de 14" de ancho x 16" de alto x 10" de profundidad, llave de agua fría y caliente y manguera rociadora de preenjuague. Equipado con escurridores reforzados con canales y protector contra salpicaduras, y sostenido por patas tubulares de acero inoxidable. La unidad está diseñada para su uso en áreas de descontaminación de suministros estériles de control
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1195
  • Familia de productoCounter
  • Grupo de productosCleanup
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)2440
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos