Publique sus productos
A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room
SEPS2BIM

A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room

Traducido por Google,
Un secador de cabello montado en la pared con 2 velocidades y 2 configuraciones de calor para usar en el baño de la habitación de un paciente. La secadora tendrá un mínimo de 1500 vatios y se conectará a un tomacorriente cercano cerca del lavabo y el espejo de la habitación. La secadora tendrá un apagado automático cuando regrese al soporte. El motor será suave y bastante en funcionamiento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5045
  • Familia de productoHair Dryer
  • Grupo de productosWall-Mounted
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)1300
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit