Publique sus productos
A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Traducido por Google,
Contador, control, hospitalario, incorporado. Consta de dos gabinetes bajos de 18” de ancho con dos cajones y gaveta para archivos, dos cajones para lápices de 30” de ancho y dos gabinetes bajos de 18” de ancho con cuatro cajones. La encimera debe ser una composición de núcleo de partículas de madera con una superficie de plástico laminado que tenga un acabado superficial duro y liso, un espesor estándar de 1” y un protector contra salpicaduras/bordillo a tope de 4”. Precios basados en una profundidad de 30".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA6105
  • Familia de productoCounter
  • Grupo de productosReception Control
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)290
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles