Un accesorio o consola/gabinete lateral de aproximadamente 60" de ancho x 24" de profundidad x 32" de alto para usar en un consultorio dental de una sola silla. La consola puede ser una unidad izquierda o derecha que se usa para el dentista o el asistente, según la configuración del consultorio. La unidad puede contener un componente de fregadero con desagüe, un fregadero redondo de acero inoxidable con grifo y dispensador de jabón, una encimera de superficie sólida, un módulo de almacenamiento con cajones con superficie para escribir y cajones para equipos, un componente de puerta doble con estantes abatibles y un dispensador de guantes. Hay varias combinaciones disponibles, así como diferentes anchos La configuración de la unidad, incluso si la unidad es derecha o izquierda, se determinará en el momento de la compra.