Publique sus productos
D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

4.1 de 5 estrellas4.1(15 reseñas)
Traducido por Google,
Silla/mesa para procedimientos dentales. Se utiliza en cirugía bucal para colocar al paciente en cualquier posición entre erguido y prono. La unidad viene en varios colores y se puede equipar con correas de sujeción, rieles, portasueros y tableros para brazos. Esta unidad no tiene las conexiones necesarias para alimentar un centro de servicios dentales desde la base del sillón.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD3310
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosProcedure
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1630
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)2290
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos