Publique sus productos
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
SEPS2BIM

D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

Traducido por Google,
Mueble bajo suspendido con lavabo. El gabinete tiene puertas con bisagras dobles y está configurado para aceptar un fregadero. Es utilizado, con fregadero, por dentistas y auxiliares en el consultorio para lavarse las manos y los instrumentos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD9835
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosBase
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles