Publique sus productos
E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std
SEPS2BIM

E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std

Traducido por Google,
Esta sección proporcionará una estación de trabajo completa típica para planificar rápidamente áreas de trabajo en espacios clínicos o administrativos. Habrá una disminución de precio si se utilizan estaciones de trabajo típicas con tiras colgantes verticales en lugar de paneles. ESTE TÍPICO INCLUYE: 4 paneles sólidos estándar; 2 conectores de panel, esquina de 2 vías; 1 conector de panel a panel; 2 herrajes finales terminados; 1 superficie de trabajo en voladizo; 1 superficie de trabajo península; 2 unidades flipper bloqueables; 2 estantes, almacenamiento/exhibición; 2 luces; 1 tablero con tachuelas, 48" de ancho; 1 riel para herramientas, 30" de ancho; 1 bandeja de papel; 1 bandeja diagonal; 1 bandeja de teclado ajustable; 1 pedestal móvil, caja/archivo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0078
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosL-Shaped w/Peninsula
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2030
  • Ancho (mm)2440
  • Profundidad (mm)1900
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica