Publique sus productos
E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing
SEPS2BIM

E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Las estaciones de enfermería típicas tienen marcos de acero sin alimentación eléctrica con una caja de conexiones de metal preinstalada para soluciones eléctricas cableadas definidas por el usuario. Los módulos de datos y el cableado de bajo voltaje se pueden enrutar libremente dentro del marco. Los dispositivos eléctricos y/o de datos no se proporcionan como parte del típico. Los insertos de panel están disponibles en configuraciones de tela, metal pintado, tachuelas, acústicas, administración de papel, rieles, vidrio, abiertas y accesibles para datos/eléctricos. Los típicos incluyen insertos de panel para ambos lados del marco de acero. Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un contratista eléctrico. ESTE TÍPICO INCLUYE: 3 marcos de acero; 1 superficie de trabajo en voladizo, 135 grados; 1 inserto de panel, tachable, 16"H; 2 insertos de panel, administración de papel, 16"H; 9 insertos de panel, metal pintado; 1 encimera con ensamblaje de soporte de luz, 16"D; 2 bandejas de papel, 10"W; 1 archivador/carpeta.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0406
  • Familia de productoNurse Station
  • Grupo de productosAngle
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1070
  • Ancho (mm)2440
  • Profundidad (mm)1120
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos