Publique sus productos
E0712 - Table, Process, Adj Height, 10 Drawer
SEPS2BIM

E0712 - Table, Process, Adj Height, 10 Drawer

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 Mesa de Altura Ajustable 4 Marcos de Almacenamiento 4 Cajones, 3"H; 6 Cajones, 6"H; Contenedores organizadores de cajones
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0712
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosProcess
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)1520
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit