Publique sus productos
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Traducido por Google,
Silla secretarial de 38" de alto X 19" de ancho X 21" de profundidad con altura de asiento ajustable, asiento que no se inclina y una base giratoria de cinco (5) ruedas. El asiento y el respaldo están acolchados con espuma y tapizados con tela tejida o vinilo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0285
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosSecretarial
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica