Publique sus productos
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
Traducido por Google,
Mesa móvil. La unidad proporciona una superficie de trabajo independiente móvil o aislada. Las características y los componentes incluyen ruedas de 3-1/2 pulgadas y soportes para cajones adjuntos. La unidad se utiliza para aplicaciones de trabajo general, principalmente en áreas secas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0860
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosMobile
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1020
  • Ancho (mm)1520
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos