Publique sus productos
K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 de 5 estrellas3.6(9 reseñas)
Traducido por Google,
Mesa de trabajo de aproximadamente 36x120x30. La mesa está hecha de acero inoxidable resistente con todos los bordes enrollados a 90 grados. Los bordes miden 2" de alto y tienen esquinas redondeadas. La mesa tiene patas de acero inoxidable y un estante inferior de acero inoxidable. La unidad se usa como estación de trabajo en cocinas grandes, hoteles, restaurantes y hospitales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK1910
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosWork
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)3050
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos