Publique sus productos
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Traducido por Google,
Baño de agua para procesamiento de tejidos. Tiene un termostato sensible que proporciona una regulación de +/-0,1 grados C., un rango de temperatura desde ambiente hasta 72 grados centígrados, revestimiento negro en la cámara para brindar contraste visual, lados y fondo con aislamiento de fibra de vidrio y una convección por gravedad confiable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL4205
  • Familia de productoBath
  • Grupo de productosWater
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos