Publique sus productos
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Traducido por Google,
Cabina audiológica de pared simple. Prefabricado. La unidad está construida con paneles de absorción total de 4 pulgadas con aisladores de vibración. Las dimensiones interiores son aproximadamente 78 pulgadas de alto, 40 pulgadas de ancho y 36 pulgadas de largo. El stand incluye una ventana de doble acristalamiento con desecante de control de humedad entre las láminas de la ventana y una puerta con sello magnético. Se utiliza para pruebas audiométricas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0040
  • Familia de productoBooth
  • Grupo de productosAudio
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2310
  • Ancho (mm)1420
  • Profundidad (mm)1220
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica