Publique sus productos
M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite
SEPS2BIM

M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite

Traducido por Google,
Sala de pruebas audiométricas de doble pared con salas de examen y control de doble pared. La unidad incluye luces incandescentes empotradas, alfombra, cerraduras con llave en ambas puertas exteriores, una moldura de enchufe montada en la superficie de doce tomacorrientes en ambas habitaciones. Una ventana de visualización de 24"x30" y un sistema de ventilación autónomo permiten exámenes prolongados. La unidad también incluye un panel de conexiones entre las salas de examen y de control. La altura puede requerir elevar el techo de la habitación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0041
  • Familia de productoBooth
  • Grupo de productosAudio
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2460
  • Ancho (mm)6400
  • Profundidad (mm)3560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica