Publique sus productos
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Analizador de función pulmonar portátil. Incluye ordenador espirómetro y analizadores de gases. El sistema proporciona cálculos automáticos de volúmenes y flujos inspiratorios o espiratorios, y mediciones de distribución de gas. Unidad portátil o montable en carro que se puede llevar sobre ruedas a cualquier parte del hospital. Se utiliza como un sistema de detección para determinar la función ventilatoria de referencia junto con los tipos y grados de deficiencias en el sistema respiratorio de un paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0715
  • Familia de productoPulmonary Function Analyzer
  • Grupo de productosPortable
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos