Publique sus productos
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Incubadora infantil de cuidados intensivos móvil/transportable. La unidad consta de un entorno controlado cerrado en una cubierta de plástico transparente para la observación directa. Equipado con puertos de acceso, puertas, sistemas de calefacción y humidificación, controladores de temperatura y oxígeno, sistema de monitoreo fisiológico y colchón. Se utiliza en la unidad de cuidados intensivos o para el traslado en helicóptero, avión y ambulancia terrestre de recién nacidos gravemente enfermos. Los servicios han homologado diferentes modelos y fabricantes. Verifique la compatibilidad del fuselaje con el Laboratorio de Investigación Aeromédica del Ejército en Ft. Rucker o el Laboratorio Armstrong de la Fuerza Aérea de EE. UU. (AFMC) antes de comprar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0805
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de productosMobile/Transport
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1240
  • Ancho (mm)1270
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos