Publique sus productos
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.2 de 5 estrellas3.2(57 reseñas)
Traducido por Google,
Computadora de microprocesador de escritorio. La unidad constará de una minitorre de procesamiento central, un monitor de pantalla plana, un teclado, un mouse y parlantes. El sistema deberá contar con las siguientes características mínimas: un procesador Pentium de 2,8 GHz; 512 MB de memoria; disco duro de 80 GB; combo de CD-ROM y DVD de 32/48x; tarjeta de interfaz de red de 1,44 MB; vídeo 32 MB NVIDIA; un monitor de pantalla plana de 18 pulgadas. La computadora se usa en toda la instalación para ingresar, manipular y recuperar información.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM1801
  • Familia de productoComputer
  • Grupo de productosMicroprocessing
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición2
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_21
  • Descripción Uniclass 2015Desktop computers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloComputers
  • Número OmniClass23-37 13 21
  • Título OmniClass Computer Monitors
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos