Publique sus productos
M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable
SEPS2BIM

M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable

Traducido por Google,
Una estación de trabajo para computadora montada en la pared con monitor ajustable en altura y brazos para teclado. El teclado y el monitor se pueden almacenar dentro de 8" a 10" de la pared. La capacidad de ajuste de la punta de los dedos para el teclado y el monitor permite cambios de posición frecuentes. La unidad contiene un sistema integrado de gestión de cables para ocultar los cables. Se incluye un soporte de CPU montado en la pared por separado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM1803
  • Familia de productoWork Station
  • Grupo de productosComputer
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1570
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica