Publique sus productos
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 de 5 estrellas4.3(25 reseñas)
Traducido por Google,
Unidad de estantería de almacenamiento. La unidad es de acero inoxidable resistente a la corrosión, acero galvanizado o esmalte horneado sobre acero. Contiene 5 estantes ajustables con capacidad de carga de 400 libras. Disponible en diseños abiertos o cerrados (paneles finales). La unidad está diseñada para almacenamiento y aplicaciones industriales ligeras.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM2050
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos