Publique sus productos
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

2.8 de 5 estrellas2.8(11 reseñas)
Traducido por Google,
Balanza para pesaje de personas con capacidad de 300 libras. La unidad consta de un marco de base resistente de acero de 3/32" de espesor con una superficie antideslizante y un velocímetro con mecanismos de registro ultrasensibles. La báscula está diseñada para uso médico.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4040
  • Familia de productoScale
  • Grupo de productos Weighing
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos