Publique sus productos
M4905 - Chair, Dialysis
SEPS2BIM

M4905 - Chair, Dialysis

4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
Traducido por Google,
Sillón de diálisis. La unidad consta de un marco de acero soldado. Tiene tapizado de vinilo duradero resistente a las manchas y está montado sobre 4 ruedas. Contiene un accesorio IV y un gancho para bolsa de drenaje. La unidad tiene posicionamiento Trendelenburg incorporado. La silla está diseñada para brindar comodidad a largo plazo durante el tratamiento de diálisis o cualquier otro tratamiento prolongado en la silla.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4905
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosDialysis
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1240
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)1960
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos