Publique sus productos
M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult
SEPS2BIM

M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult

Traducido por Google,
Broncoscopio de fibra óptica flexible. El endoscopio consta de un cabezal, una carcasa delgada y flexible y conexiones a una fuente de luz, un aparato de succión u otros instrumentos. El casco incluye una lente de observación, un adaptador de succión y un obturador de cámara automático. La carcasa flexible alberga los haces de fibra óptica para iluminación y observación, un tubo de succión y un canal de instrumentos. El alcance está diseñado para lavados bronquiales, biopsia o succión. Consulte los JSN M8550, M8600, M8605 o M8610 para obtener información sobre equipos compatibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8508
  • Familia de productoBronchoscope
  • Grupo de productosFiberoptic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)870
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos