Publique sus productos
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Traducido por Google,
Congelador biológico, -85 grados centígrados, 19-25 pies cúbicos con registrador de temperatura, alarma remota y canastas de almacenamiento. Refrigeración por agua auxiliar opcional disponible. Congelador tipo vertical.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR5100
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de productosBiological
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2010
  • Ancho (mm)1240
  • Profundidad (mm)940
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles