Publique sus productos
R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Traducido por Google,
Congelador de plasma vertical. Esta unidad se utiliza para proporcionar almacenamiento en frío uniforme de plasma y componentes sanguíneos relacionados que se producen de acuerdo con las pautas de AABB, ANRC y FDA para uniformidad de temperatura, alarma y monitoreo. Esta unidad se utiliza en laboratorios y hospitales para el almacenamiento de plasma y componentes sanguíneos relacionados.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR5130
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de productosPlasma
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2110
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)970
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles