Publique sus productos
A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required
SEPS2BIM

A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required

Traducido por Google,
El riel de montaje horizontal consistirá en dispositivos de montaje de bloqueo capaces de; soportando hasta 75 libras cada uno, siendo reposicionados y montando y desmontando equipos sin el uso de herramientas. El riel debe ser capaz de soportar equipos médicos y accesorios que normalmente se encuentran en salas de examen o de pacientes. El sistema de rieles debe ser capaz de montar y desmontar equipos sin dejar o crear nuevos agujeros en la superficie acabada de la pared.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1132
  • Familia de productoRail
  • Grupo de productosAccessory Mounting
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles