Publique sus productos
A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll
SEPS2BIM

A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll

Traducido por Google,
Una combinación oculta de dispensador de papel higiénico y estante utilitario de acero inoxidable con acabado satinado, doble rollo y montado en la superficie (profundidad mínima de 5"). La unidad tiene capacidad para dos rollos de papel higiénico de núcleo estándar de hasta 6" de diámetro. Los husillos son de plástico cromado con un resorte interno resistente y giran libremente para una entrega no controlada. Para uso general en baños.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5202
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de productosToilet Tissue
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles