Publique sus productos
A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase
SEPS2BIM

A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase

Traducido por Google,
Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) independiente disponible en configuración de 120, 208 o 240 VCA. La potencia de salida puede oscilar entre 200 VA y 3000 VA según la aplicación. Se usa en áreas donde se requiere protección de energía para sistemas informáticos, equipos de comunicación, etc. El UPS se usa para mantener el equipo en línea o apagarlo de manera segura en caso de una pérdida de energía.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA6210
  • Familia de productoUninterruptible Power Supply
  • Grupo de productosSingle Phase
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles