Publique sus productos
C05P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door, 36x48x22
SEPS2BIM

C05P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door, 36x48x22

Traducido por Google,
Gabinete para lavabo bajo encimera de altura de pie con puertas sólidas con bisagras. También conocido como mueble lavabo de dos puertas. Para uso general en toda la instalación donde se va a usar un fregadero. Coordine la dimensión real del gabinete transparente con la dimensión exterior real del fregadero que se especifica para garantizar que sean compatibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC05P0
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosSink
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles